1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP21 / รางติดตู้ (3) (3) RA / RAV / PD / D / RUL สำหรับติดที่ด้านหลังประตูตู้

BP21 / รางติดตู้ (3) (3) RA / RAV / PD / D / RUL สำหรับติดที่ด้านหลังประตูตู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 668.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางติดตู้อเนกประสงค์ ซีรีส์ BP21-C

[คุณสมบัติ]
· ติดรางที่ประตูได้เพียงเจาะรูที่ด้านบนและล่างของประตู เพื่อใช้ติดบอร์ด (B, S, BF, SF)

รหัสสินค้า
BP21-3C
BP21-4C
BP21-5C
BP21-6C
BP21-7C
BP21-8C
BP21-9C
BP21-10C
BP21-45C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)

฿ 668.25

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10195

฿ 713.98

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10295

฿ 855.03

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -395

฿ 872.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน -495

฿ 948.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10595

฿ 1,046.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน -695

฿ 1,152.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10795

฿ 1,217.88

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10895

฿ 781.18

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10345

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ราว วัสดุ เพลทเหล็กชุบสังกะสีร้อน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
คลองเลื่อย เนื้อหา ราง 2 ชิ้น, สกรูยึดตู้ บันทึก สินค้าจำหน่ายเป็นชุด