(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการระบายอากาศตามธรรมชาติของบอร์ด ล้างชุดกรองเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ชุดกรอง: ผลิตจากโพลีเอสเตอร์หนา 12 มม. ขจัดฝุ่นได้ 80%
· สีทา:
สีเบจอ่อน LB (5Y7/1), JPMA J25-70B
สีครีม, ครีม (2.5Y9/1), JPMA J22-90B
·ตำแหน่งการติดตั้ง: สำหรับในอาคาร IP4X
[อุปกรณ์เสริม]
· สกรูติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | แปรงทาสี | พื้นที่ของการ ระบบระบายอากาศ (ตารางเซนติเมตร) | แปรงทาสี | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐาน IP | ตำแหน่งการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,529.90 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 145 | 145 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 1,515.61 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 145 | 145 | สีครีม (2.5Y9/1) | 24 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 2,615.57 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 145 | 230 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 2,729.37 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 145 | 230 | สีครีม (2.5Y9/1) | 48 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 3,471.53 ฿ 1,861.78 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 145 | 315 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 3,455.77 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 145 | 315 | สีครีม (2.5Y9/1) | 73 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 1,605.37 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 155 | 155 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 1,651.74 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 155 | 155 | สีครีม (2.5Y9/1) | 35 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | |
฿ 3,395.56 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 155 | 250 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 3,219.48 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 155 | 250 | สีครีม (2.5Y9/1) | 70 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | |
฿ 4,180.61 ฿ 2,352.01 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 155 | 345 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 4,202.20 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 155 | 345 | สีครีม (2.5Y9/1) | 105 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 1,666.55 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 180 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 1,743.70 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 180 | สีครีม (2.5Y9/1) | 53 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 3,987.77 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 305 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 4,172.72 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 305 | สีครีม (2.5Y9/1) | 106 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 4,983.85 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 430 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 5,235.11 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | 430 | สีครีม (2.5Y9/1) | 159 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 3,283.29 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 210 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 3,201.79 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 210 | สีครีม (2.5Y9/1) | 87 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 4,441.10 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 230 | 365 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 4,660.64 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 365 | สีครีม (2.5Y9/1) | 173 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม | ||
฿ 5,587.25 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 230 | 520 | - | - | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | - | - | - | ||
฿ 5,865.52 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 230 | 520 | สีครีม (2.5Y9/1) | 260 | - | สกรูติดตั้ง | IP4X | ในร่ม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 11 | วัสดุ | เหล็ก t1.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง