1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EFC, เคสติดแผ่นกรองสำหรับป้องกันความเสียหายจากเกลือ

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

EFC, เคสติดแผ่นกรองสำหรับป้องกันความเสียหายจากเกลือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,941.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคสติดแผ่นกรอง ซีรีส์ EFC มาใหม่ สำหรับใช้ป้องกันความเสียหายจากเกลือ โดยลดปริมาณเกลือที่เข้ามาในตู้ จึงช่วยลดปัญหาสนิมเกาะอุปกรณ์ที่ใส่ในตู้

[คุณสมบัติ]
· ลดปริมาณเกลือที่เข้ามาในตู้ จึงช่วยลดปัญหาสนิมเกาะอุปกรณ์ที่ใส่ในตู้
· ใช้แก้ปัญหาเกลือที่เข้ามาในตู้ผ่านบานเกล็ด
· แผ่นกรองมีโครงสร้าง 3 ชั้นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับอนุภาคเกลือทะเล
· แผ่นกรองจะไม่ทิ้งคราบเกลือเอาไว้ข้างในตู้แม้เกลือจะละลายแล้วก็ตาม
· มีโครงสร้างเปิดและปิดแบบสไลด์เพื่อให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย
· นำไปติดกับพัดลมระบายอากาศ ชนิดเอียง 120 องศาได้ (กันความชื้น กันน้ำ)

รหัสสินค้า
EFC-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,941.49

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ บอดี้เคส / ฝาครอบสไลด์: PBT + PC มิติ (W)(มิลลิเมตร) 126
มิติ (H)(มิลลิเมตร) 126 มิติ (D)(มิลลิเมตร) 38 กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว บอดี้เคส / ฝาครอบสไลด์: สีเบจอ่อน / แผ่นกรองดักเกลือ: สีขาว
บทคัดย่อ มีแผ่นกรองดักเกลือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EFC-12 ในชุด EFC, เคสติดแผ่นกรองสำหรับป้องกันความเสียหายจากเกลือ