1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP35-K / ตัว โฮลเดอร์ รองรับ【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

BP35-K / ตัว โฮลเดอร์ รองรับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,710.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ซีรีส์ BP35-K2 สำหรับยึดตัวคั่นและฉนวนหุ้ม

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยตัวคั่นและฉนวนหุ้ม
·ด้ามจับ (BP35-10F / 20F / 40F)
·อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ร่วมกับ BP35-10F หรือสเปเซอร์พร้อมกันได้
·โปรดทราบว่าการใช้ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ พร้อมกันอาจ สายนำไฟฟ้า การรบกวนในระดับสูง

รหัสสินค้า
BP35-1H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,710.93

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตารางการแข่งขัน วัสดุ โพลีเอสเตอร์ จำนวนพร้อมแพ็ค 20 ชิ้น
บทคัดย่อ แยก, การตรึงปกฉนวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP35-1H ในชุด BP35-K / ตัว โฮลเดอร์ รองรับ