1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP35-K / โฮลเดอร์ / รวมกัน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BP35-K / โฮลเดอร์ / รวมกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,072.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น BP35-K1 ทองแดง

[คุณสมบัติ]
·เลือกตามความกว้างของแท่ง ทองแดง
·ใช้งานได้สูงสุด 600 V.

รหัสสินค้า
BP35-20K
BP35-40K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบทคัดย่อ

฿ 3,072.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน 10แท่ง ทองแดง (สำหรับ 200 A ความกว้าง 20 มม. หรือน้อยกว่า)

฿ 4,665.33

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10แท่ง ทองแดง (สำหรับ 400 A ความกว้าง 30 มม. หรือน้อยกว่า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แท่นยึดอุปกรณ์ วัสดุ โพลีเอสเตอร์ จำนวนพร้อมแพ็ค 10 ชิ้น