(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ซีรีย์ BP34 เมื่อเพิ่ม ขั้น / ช่องว่างให้กับความสูงของแท่ง
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้เมื่อเพิ่ม ขั้น / ช่องว่างกับความสูงของแท่ง
- ใช้ได้สูงสุด 600 V.
รหัสสินค้า |
---|
BP34-1M8 |
BP34-2M10 |
BP34-3M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,365.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 55.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู: M8 | 1 ชั้น | ||
฿ 7,398.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 98 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู: M10 | 2 ชั้น | ||
฿ 7,398.22 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 95.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู: M8 | 3 ชั้น |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แท่นยึดอุปกรณ์ | วัสดุ | ฐานรอง/แผ่นรอง: โพลีเอสเตอร์ | จำนวนพร้อมแพ็ค | 10 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง