(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อติดตั้ง ฮับ โมเด็มตัวแปลงสื่อและอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่น ๆ ภายใน ตู้
·ยังอนุญาตให้ติดตั้งยูนิตเมาท์ 19 ชนิด (BP23-UB ไม่รวม BP23-2415BB)
·การใช้รูยาวช่วยให้สามารถ ยึดอยู่กับที่ อุปกรณ์ได้โดยใช้ตัวเลือกชั้นวางหรือ เทป ผูก (RD852-50)(BP23-2415BB มาพร้อมกับเทปพันสายไฟ)
พิมพ์ | แผ่นยึด | มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 550 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 300 | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | แปรงทาสี | วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.2/1.6/2.3 | บทคัดย่อ | ด้วย สกรูติดตั้ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP23-5530B ในชุด BP23-B สำหรับชั้นวางอุปกรณ์ส่ง / แผ่นวงจร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง