1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ZA / ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง:350 มม

ZA / ความลึก ฐานรอง/แผ่นรอง:350 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,100.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ ZA35 ใช้เพื่อทำให้ ตู้ แยกเป็นอิสระโปรดเลือก ฐานรอง/แผ่นรอง ให้ตรงกับขนาด (ด้านข้างความลึก) ของ ตู้

รหัสสินค้า
ZA35-71
ZA35-71C
ZA35-72
ZA35-72C
ZA35-705
ZA35-705C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด/ความสูง (มม.)
(mm)
มิติ H (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี

฿ 5,614.49

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10100100เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 5,614.49

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 10 วัน 10100100เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 11,632.14

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10200200เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 11,632.14

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 10 วัน 10200200เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 5,100.08

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 105050เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 5,100.08

SUPPORT COLUMN FOR ENCLOSURE 1 ชิ้น 10 วัน 105050เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ฐาน ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) 700 ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) 350
มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 700 มิติ D (ความลึก)(มิลลิเมตร) 350 รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ สำหรับตู้กว้าง 700 มม.
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) บอดี้ 3.2 / แผงด้านหน้า 1.6 วัสดุ เหล็ก อุปกรณ์เสริม สกรูยึดตู้ (M8x20)