1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
H85ST8 • มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ สแตนเลส

H85ST8 • มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,228.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ สแตนเลส ซีรีส์ H85ST8 สำหรับ TAK ที่มีความปลอดภัยสูง

[คุณสมบัติ]
· มีรูติดตั้งและขนาดราวจับเหมือนกับมือจับชนิดเรียบ กันน้ำ (H-85 (S), H-87 (S)) จึงเปลี่ยนมือจับตู้อันเดิมได้อย่างง่ายดาย
· ล็อคทรงกระบอก สำหรับ TAK80 ที่มีความปลอดภัยสูง
· ทำจาก SUS316 ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· มีฝาปิดกันน้ำเสริม เพื่อให้ล็อคและบอดี้หลักมีประสิทธิภาพในการทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
H-85S-T8
H-87S-T8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความสูง
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 6,228.42

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 34110มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ สแตนเลส ใช้ได้กับ TAK (ขนาดเล็ก)

฿ 9,882.71

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 38150มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ สแตนเลส ใช้ได้กับ TAK (ขนาดใหญ่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ รับมือ วัสดุ SUS316