(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โปรดใช้ซีรีส์ BP23-U1 กับ ตู้ เก็บของ HUB หรือ ตู้เก็บของ ติดตั้งในแนวตั้ง 19 ซีรีส์เมื่อติดตั้ง SPD หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถติดตั้งได้
·สามารถใช้รูยาวตัวเลือกชั้นวางและ เทป ผูก (RD852-50) เพื่อยึดอุปกรณ์เข้าที่ได้
รหัสสินค้า |
---|
BP23-301U |
BP23-302U |
BP23-303U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,296.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 43.6 | สำหรับการติดตั้ง 1U | ||
฿ 2,516.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 87.6 | สำหรับการเมา 2U | ||
฿ 2,674.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 131.6 | สำหรับเมาท์ 3U |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นยึด | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 488 | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง