(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ BP23-T เมื่อติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเช่น HUB, เราเตอร์, โมเด็ม ฯลฯ เข้ากับแผงด้านข้างของ ตู้
[คุณสมบัติ]
·ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายใน ตู้
- แบบปรับได้ ความลึก ได้ ที่ พิทช์ 20 มม. โดยการปรับ บานพับ บาร์
พิมพ์ | วงเล็บ | วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 106 | บทคัดย่อ | ใช้ ฉากยึด สี่ชุดเป็นชุดผสมเดียว | คลองเลื่อย เนื้อหา | ชุด ยึด 5 เหล็กยึด (20 ชิ้น), สกรูติดตั้ง |
บันทึก | สินค้าจำหน่ายเป็นชุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP23-3T ในชุด BP23-T / เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง