1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์อีซี่ล็อค (Easy Lock) ซีรีส์ 110 คอนเนคเตอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

คอนเนคเตอร์อีซี่ล็อค (Easy Lock) ซีรีส์ 110 คอนเนคเตอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อสำหรับคอนเนคเตอร์อีซี่ล็อค ซีรีส์ 110
[คุณสมบัติ]
· กลไกการล็อคช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
· ป้องกันไม่ให้ขั้วต่อหลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนหรือการดึงสายเคเบิล
· สินค้าช่วยให้เชื่อมต่อกับขั้วต่อแท็บได้อย่างนุ่มนวลและราบรื่น ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาความสามารถในการใช้งานอย่างมาก
[การใช้งาน]
· สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อแท็บ

รหัสสินค้า
OSS62852-F3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,458.00

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน 110 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 24 ถึง 22 จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OSS62852-F3 ในชุด คอนเนคเตอร์อีซี่ล็อค (Easy Lock) ซีรีส์ 110 คอนเนคเตอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน