(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
• SP Serie เป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
• มีความสามารถในการแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับ AC100V เป็น DC13.8V และ DC3V-DC15V.
• แรงดันไฟขาเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด AC100V
• กำลังไฟฟ้าขาออกที่สูงสุดที่สามารถจ่ายได้ 5W, 8W และ 10W
• มีช่องสัญญาน 1 ช่องสัญญาน
• SP-1000N และ SP-1500N จะมีฟังก์ชันหน้าจอแสดงตัวเลข V/A (Voltmeter และ Amp meter) (*สำหรับรุ่นSP-550N แต่จะไม่มีฟังก์ชันหน้าจอแสดงตัวเลข)
• SP Serie เป็นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับจะมี 2 ขนาดคือ
(ยาว 114 เซนติเมตร X กว้าง 130 เซนติเมตร X หนา 210 เซนติเมตร)
(ยาว 79 เซนติเมตร X กว้าง 110 เซนติเมตร X หนา 115 เซนติเมตร
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | ความจุ(W) | — | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | การแปลง DC / AC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | 100 V AC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 5 | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ปลั๊ก |
จำนวนช่อง | 1 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 79 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 110 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 175 | แรงดัน Output | DC13.8V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-550N ในชุด อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย รักษาเสถียรภาพ DC (ซีรีส์ SP)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง