1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รีเลย์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) วงจรแปลงไฟ อินเตอร์เฟส⇒

SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,857.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถ รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ด้วยเครือข่าย

[คุณสมบัติ]
·ดำเนินการ อุปกรณ์ควบคุม ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
· 8 จุด หน้าสัมผัส เอาต์พุต ไม่มีแรงดันไฟฟ้าอิสระ
·ใช้ เทอร์มินอล แบบไม่ใช้สกรูที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายความจุหน้า หน้าสัมผัส คือ 3 A (125 V AC / 30 V DC)
· 10base-T / 100base-TX สำหรับการสลับอัตโนมัติ
·ใช้ 32 บิต RISCCPU ความเร็วสูง
·ใช้ ซอฟท์แวร์ ยูทิลิตี้การตั้งค่า (phnmanager) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเช่นที่อยู่ IP ผ่านเครือข่าย
·การสร้างโปรแกรมโดยใช้ ซอฟท์แวร์ เช่น microsoftvb (visualbasic) อนุญาตให้มี การออก คำสั่ง อุปกรณ์ควบคุม และดำเนินการ

รหัสสินค้า
PHN-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,857.00

SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง รีเลย์ ระยะทางขยาย(ม.) 1.6/1.95
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 120 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 116 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 34
จำนวนผู้ติดต่อ เอาต์พุต จุด หน้าสัมผัส ไม่มีแรงดันไฟฟ้า 8 จุด เทอร์มินอล เทอร์มินอล screwless คุณสมบัติ 10 ฐานรอง/แผ่นรอง - T / 100 ฐานรอง/แผ่นรอง - รองรับการสลับ TX แบบอัตโนมัติ
บันทึก รวม หม้อแปลงกระแสสลับ: TAS2800-Y-2-JSK

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHN-R ในชุด รีเลย์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) วงจรแปลงไฟ อินเตอร์เฟส⇒