1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง ปลั๊ก ปลั๊กพ่วง 2 เต้ารับ ใบมีดลบคม แบน 2 เต้ารับ ตัวล็อคบิด - คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมปลั๊ก ตัวล็อคบิด

POWER STRIPS

ราง ปลั๊ก ปลั๊กพ่วง 2 เต้ารับ ใบมีดลบคม แบน 2 เต้ารับ ตัวล็อคบิด - คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมปลั๊ก ตัวล็อคบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,104.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟพร้อมใบมีดแบน 2 ซ็อกเก็ต + ขอเกี่ยว 2 ซ็อกเก็ตปลั๊กล็อคแบบบิดและโครงสร้างที่รองรับการเดินสายฟีดและสาย 3.5 มม. ²

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ช่องเสียบ 4 ช่อง และระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดินและสามารถใช้งานได้สูงสุด 15 A

รหัสสินค้า
KC1020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,104.55

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ตะขอ/ NEMA รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 / ตะขอ/ NEMA จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 4
ความยาวสายไฟ(ม.) 3 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3 รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 แบบ Flat Blade + ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน 2P แบบมีตะขอ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC1020 ในชุด ราง ปลั๊ก ปลั๊กพ่วง 2 เต้ารับ ใบมีดลบคม แบน 2 เต้ารับ ตัวล็อคบิด - คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมปลั๊ก ตัวล็อคบิด