1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ 40 พิน แบบตรง (GFF)

สายไฟ 40 พิน แบบตรง (GFF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,130.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิ้ล 40 พิน แบบตรง (GFF)
สายเคเบิ้ล พร้อมหัวคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายชนิดและความยาวสายหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รุ่นชีลด์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าประมาณ 15% และเบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 19% (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มี 40 คอร์/1 เมตร.)
● เพิ่มความยืดหยุ่นและทำให้เดินสายไฟในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้น และมีราคาถูก
● มาตรฐาน UL (ส่วนสายเคเบิ้ล) : UL STYLE 2464 80° 300V
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายเคเบิ้ล พร้อมหัวคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม รองรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สำหรับควบคุมการใช้งานในแอพพลิเคชั่นต่างๆ

รหัสสินค้า
F7J40-28SV-0.5MB
F7J40-28SV-1MB
F7J40-28SV-1.5MB
F7J40-28SV-2MB
F7J40-28SV-3MB
F7J40-28SV-5MB
F7J40-28SV-10MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวที่กำหนด
(ม.)

฿ 2,272.00

TOG1OPTIONCABLES 1 ชิ้น 2 วัน 0.5

฿ 2,416.67

OPTION CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

฿ 2,130.70

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 3 วัน 1.5

฿ 2,713.50

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 60 วัน 2

฿ 3,026.67

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 60 วัน 3

฿ 3,636.67

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 60 วัน 5

฿ 4,976.67

TOG1 OPTION CABLES 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ FCN ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ ฟูจิตสึ รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อม ความดัน รูปทรง สายไฟ แบบกลม CN1 ตัวเมีย
CN2 ตัวเมีย จำนวนแกน 40 โล่กำบัง ที่มีจำหน่าย
สีของ สายไฟ สีดำ AWG 28