(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์แบบใช้ร่วม พร้อมยูนิตปลั๊กอิน สำหรับ i power ชนิด B
รหัสสินค้า |
---|
NE62CPL2P60A |
NE63CPL3P60A |
NE102CAPL2P60A |
NE102CAPL2P75A |
NE102CAPL2P100A |
NE103CAPL3P60A |
NE103CAPL3P75A |
NE103CAPL3P100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนองค์ประกอบ | พิกัดความจุสูงสุดของ บล็อค 125 V DC (kA) | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | เทอร์มินอล | การสร้าง หางปลา | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,417.80 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60AF | 5 | 2.5 | - | 2 | 60 | 60 | 2E | NA | แม่เหล็กไฟฟ้าล้วน | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M6 | R2-6 ถึง CB22-6S | ฝาครอบเทอร์มินอล สกรูยึด สกรูไม้ แผ่นปั๊ม ที่ยึดราง สกรูชุดฝาครอบเทอร์มินอล สปริงยึดราง | ||
฿ 4,417.80 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60AF | - | 2.5 | - | 3 | 60 | 75 | 3E | NA | แม่เหล็กไฟฟ้าล้วน | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M6 | R2-6 ถึง CB22-6S | ฝาครอบเทอร์มินอล สกรูยึด สกรูไม้ แผ่นปั๊ม ที่ยึดราง สกรูชุดฝาครอบเทอร์มินอล สปริงยึดราง | ||
฿ 6,661.24 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 5 | มี | 2 | 60 | 60 | 2E | 2.5 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8 | R5.5-8 ถึง CB60-8 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง | ||
฿ 6,661.24 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 5 | มี | 2 | 75 | 60 | 2E | 2.5 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8 | R5.5-8 ถึง CB60-8 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง | ||
฿ 6,661.24 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 5 | มี | 2 | 100 | 60 | 2E | 2.5 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8 | R5.5-8 ถึง CB60-8 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง | ||
฿ 7,084.53 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 5 | มี | 3 | 60 | 75 | 3E | 2.5 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8 | R5.5-8 ถึง CB60-8 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง | ||
฿ 7,084.53 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 5 | มี | 3 | 75 | 75 | 3E | 2.5 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8 | R5.5-8 ถึง CB60-8 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง | ||
฿ 7,084.53 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 5 | มี | 3 | 100 | 75 | 3E | 2.5 | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ / M8 | R5.5-8 ถึง CB60-8 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, ที่ยึดราง, ขั้วต่อแบบย้ำ, สปริงที่ยึดราง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 150 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | AC250 |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | NA | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) | NA | การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ได้ |
เป็นไปตามมาตรฐาน JIS | JIS C 8201-2-1 Ann2/JIS C 8211 Ann2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง