1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ (ใน แบบหล่อ ข้อตกลง) ประเภท PH พร้อมหน่วยปลั๊กอิน

เบรกเกอร์ (ใน แบบหล่อ ข้อตกลง) ประเภท PH พร้อมหน่วยปลั๊กอิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,302.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ i- อุปกรณ์แหล่งจ่าย ·ประเภท F และ Eนี่คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิดข้อตกลงพร้อมหน่วย ปลั๊กอิน แยก

รหัสสินค้า
GE62CPH2P60AF30
GE62CPH2P60AF100
GE63CPH3P60AF30
GE63CPH3P60AF100
GE102CAPH2P60AF30
GE102CAPH2P60AF100
GE102CAPH2P75AF30
GE102CAPH2P75AF100
GE102CAPH2P100AF30
GE102CAPH2P100AF100
GE103CAPH3P60AF30
GE103CAPH3P60AF100
GE103CAPH3P75AF30
GE103CAPH3P75AF100
GE103CAPH3P100AF30
GE103CAPH3P100AF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า

฿ 6,302.78

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF2.52.52603060แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

฿ 6,302.78

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF2.52.526010060แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

฿ 7,088.90

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF2.52.53603075แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

฿ 7,088.90

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 60AF2.52.536010075แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

฿ 9,628.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF552603060ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,628.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF5526010060ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,628.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF552753060ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,628.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF5527510060ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,628.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF5521003060ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,628.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF55210010060ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,931.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF553603075ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,931.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF5536010075ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,931.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF553753075ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,931.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF5537510075ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,931.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF5531003075ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 9,931.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF55310010075ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 252
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 194 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เม็ดมีด รูปทรง ชนิด ชนิดความเร็วสูง
สเปค บอดี้ปลั๊กอิน บอร์ดสาขา ชนิด E/F คุณสมบัติ พิกัดแรงดันไฟฟ้า: น้อยกว่า AC 200 V