(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ i power ·ประเภท B สำหรับ ปลั๊กอิน ยูนิต แบบ แยก ชนิดประหยัด เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด อุปกรณ์แหล่งจ่าย รั่ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ชนิด | การแปลงความไวใน กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,122.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 100/200/500 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 30 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 100/200/500 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,122.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 100/200/500 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 30 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 100/200/500 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,122.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 175 | 100/200/500 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 175 | 30 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 175 | 100/200/500 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,122.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 100/200/500 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 30 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 100/200/500 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 19,122.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 225 | 100/200/500 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 225 | 30 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 16,945.55 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 225 | 100/200/500 | ชนิดความเร็วสูง | มี | ||
฿ 20,392.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 100/200/500 | ความล่าช้า | มี | ||
฿ 18,154.96 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 30 | ชนิดความเร็วสูง | NA | ||
฿ 18,154.96 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 100/200/500 | ชนิดความเร็วสูง | มี |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 200AF ถึง 399AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 35 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 105 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 154 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | สเปค | บอร์ดสาขาย่อยของลำต้นแบบ B | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
คุณสมบัติ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: รองรับการใช้งาน AC 415 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง