(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ ปิดสำหรับซีรีส์ NCS ซึ่งเป็น คอนเนคเตอร์ โลหะทรงกลมที่ทนทานซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับงาน อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· มีเปลือกขนาด 10 ชนิดและ คอนเนคเตอร์ หลายประเภทสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการ มือจับ และทนทาน (PSE) มีพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ของผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ประเทศญี่ปุ่น
· (CSA NRTL/C) มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน (CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 2,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: ไม่มีความผิดปกติ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร แม้ว่าจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
· ความต้านทานหน้าสัมผัส: ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อคู่สัมผัสเชื่อมต่อกับความยาวปกติ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมที่ไม่กันน้ำ เช่น ในอาคารภายในโรงงาน
MISUMI ขอเสนอผลิตภัณฑ์ APEX ^*1 ซึ่งเทียบเท่ากับ ฝาปิด สำหรับขั้วต่อโลหะซีรีส์ NCS
MISUMI แนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นทางเลือก
โปรดพิจารณา
ฝาปิด เหล่านี้ใช้ใน ปลั๊ก เพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับหรืออะแดปเตอร์
NCS-14 ถึง 30 (ฝาครอบ ปลั๊ก PCa)
NCS-40 ถึง 64 (ฝาครอบ ปลั๊ก PCa)
ยังใช้เป็น ฝาครอบ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ฝาปิด เหล่านี้ใช้ในเต้ารับเพื่อป้องกันพื้นที่ หน้าสัมผัส เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก
NCS-14 ถึง 30 (ฝาครอบ ช่องต่อ RCA)
NCS-40 ถึง 64 (ฝาครอบ ช่องต่อ RCA)
กันน้ำ | N/A |
---|---|
วิธีการล็อค | เกลียว |
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ โครงสร้างเรียบง่าย มือจับ ง่าย และทนทาน ○ ขนาดเปลือกที่แตกต่างกันสิบแบบและ คอนเนคเตอร์ หลายประเภทมีให้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย |
เกี่ยวกับ มาตรฐาน | ○ "PSE" เครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของ วัสดุ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน ญี่ปุ่น ○ มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน "CSA NRTL/C" (CSA: C22.2 หมายเลข 182.3) *) สเปค บางอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | บัดกรี |
ที่มาของชื่อซีรีส์
NCS ย่อมาจาก NanaboshiConnectorStandard
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดของเปลือกหอย (φ) | รองรับรูปร่างของ คอนเนคเตอร์ | ความยาว โซ่/ เชือก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.25 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | ปลั๊ก | 150 | 806-8922 | ||
฿ 198.10 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-8923 | |
฿ 320.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | ปลั๊ก | 150 | 806-8927 | |
฿ 133.76 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-8928 | ||
฿ 471.61 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ปลั๊ก | 150 | 806-8118 | ||
฿ 202.43 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-8119 | ||
฿ 338.79 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | ปลั๊ก | 150 | 806-8174 | ||
฿ 248.77 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-8175 | ||
฿ 487.24 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 40 | ปลั๊ก | 150 | 806-9179 | |
฿ 344.34 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-9180 | ||
฿ 598.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 44 | ปลั๊ก | 150 | 806-9243 | ||
฿ 515.34 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 44 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 150 | 806-9244 | |
฿ 878.79 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | ปลั๊ก | 220 | 806-9347 | ||
฿ 477.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 220 | 806-9348 | ||
฿ 1,195.81 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 54 | ปลั๊ก | 220 | 806-9432 | |
฿ 1,119.97 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 54 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 220 | 806-9433 | |
฿ 1,195.81 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | ปลั๊ก | 220 | 806-9476 | |
฿ 624.48 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 220 | 806-9477 | ||
฿ 1,606.86 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 64 | ปลั๊ก | 220 | 806-9489 | ||
฿ 1,846.45 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,284.39 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 64 | อะแดปเตอร์ / เต้ารับ | 220 | 806-9490 |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | NCS | สเปค/ คุณสมบัติ | ไม่มีสี กระบวนการเตรียมผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง