(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ สำหรับ D3000 ที่มีการปรับปรุงการทำงานและความน่าเชื่อถือ
[คุณสมบัติ]
· ขนาด ขดลวด และความสูงของการย้ำจะประทับอยู่บน หัว ย้ำ
· กลไก เฟืองวงล้อ บน มือจับ ช่วยให้คุณภาพการย้ำมีความเสถียร
· ใช้ฝาปิด ยูรีเทน ที่ มือจับ เพื่อให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
91558-1 |
91559-1 |
91560-1 |
91561-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทบังคับ | ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | บังคับส่วน | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส ช่วงเครื่องหมาย ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,790.32 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | For Bulk | D3000 Series | 1-175218-5 / 1-175218-3 / 1-175218-2 / 175218-3 / 175218-2 / 175289-5 / 175289-3 / 175289-2 | 20 ถึง 16 | 0.5 ถึง 1.25 | 1.8 ถึง 2.8 / 2.2 ถึง 2.8 | L | ||
฿ 37,062.00 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | For Bulk | D3000 Series | 1-175217-5 / 1-175217-2 / 1-75217-3 / 175217-3 / 175217-2 / 175288-5 / 175288-3 / 175288-2 | 24 ถึง 20 | 0.2-0.5 | 1.7 ถึง 2.6 | M | ||
฿ 37,062.50 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | For Bulk | D3000 Series | 1-917511-5 / 1-917511-3 / 1-917511-2 / 917511-3 / 917511-2 / 917512-5 / 917512-3 / 917512-2 | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.2 | 2.2 ถึง 2.8 | 2 L | ||
฿ 45,900.13 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | 1-353717-5 / 1-353717-3 / 1-353717-2 / 353717-3 / 353717-2 / 353718-5 / 353718-3 / 353718-2 | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.2 | 3.3 ถึง 3.8 | 3 L |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรี่ส์ D3000 | บังคับประเภท | สำหรับบุคคลทั่วไป | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ผู้ค้าปลีก / แท็บ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | อุปกรณ์ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง