(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์พัดลมป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้ามา
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มาตราการแก้ไข ความร้อน
·สามารถเลือกได้จาก 5 ขนาด
รหัสสินค้า |
---|
HF-P40 |
HF-P60 |
HF-P80 |
HF-P90 |
HF-P120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.48 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 40 | 3.2 | ||
฿ 137.32 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 59.6 | 59.6 | 3.2 | ||
฿ 152.17 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 83.4 | 83.4 | 6.5 | ||
฿ 162.06 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 96.2 | 96.2 | 6.3 | ||
฿ 171.96 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 123.7 | 123.7 | 7.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำ | วัสดุ | เอบีเอส |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน(UL94) | V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง