(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกะทัดรัดติดตั้งด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
OC-0810HIL |
OC-0820HIL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันขาเข้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,877.11 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC100V | AC100 | ||
฿ 8,877.11 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC200V | AC200 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | คูลเลอร์ | ความจุความเย็น | 6.5W/K(50Hz)/8W/K(60Hz) | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม | ขนาด(มิลลิเมตร) | 206 x 176 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 152 |
ความสามารถในการจัดอันดับ (50 เฮิร์ต)(W/K) | 6.5 | ความสามารถในการจัดอันดับ (60 เฮิร์ต)(W/K) | 8 | ชนิด | ติดตั้งด้านข้าง |
การติดตั้ง | กึ่งฝังตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง