(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไฟ แสดงผล LED ความสว่างสูง เป็นพิเศษซึ่งช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งที่ LED สามารถผลิตได้สามารถระบุ ความ แตกต่างของสีระหว่างเวลาที่ไฟสว่างและเมื่อปิดได้ด้วย ความแม่นยำ สูง(ø10 DUL ซีรีส์)
[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องมีช่องสำหรับติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 221.20 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] G/G | 24 V DC | NA | 13 | 13 | 44 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 112.36 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/R | 24 V DC | NA | 13 | 13 | 44 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 383.30 ฿ 147.72 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] G/C | 24 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 42.5 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 188.94 ฿ 88.10 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] R/C | 24 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 42.5 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 129.68 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/R | 24 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 42.5 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 144.77 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/C | [อื่น ๆ] ไม่มี | [มี] IP65 | 13 | 13 | 25 | ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลือง | เฟรม โลหะ | ||
฿ 143.21 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/R | [อื่น ๆ] ไม่มี | [มี] IP65 | 13 | 13 | 25 | ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลือง | เฟรม โลหะ | ||
฿ 155.61 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/C | 24 V DC | [มี] IP65 | 13 | 13 | 40 | ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลือง | เฟรม โลหะ | ||
฿ 125.07 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/R | [อื่น ๆ] ไม่มี | NA | 13 | 13 | 25 | ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลือง | เฟรม โลหะ | ||
฿ 129.68 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/R | 24 V DC | [มี] IP65 | 12 | 12 | 44 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 221.20 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] G/G | 24 V DC | NA | 12 | 12 | 44 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ | ||
฿ 112.36 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 2 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] R/R | 24 V DC | NA | 12 | 12 | 44 | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | เฟรม แม่พิมพ์ |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | ø 10 | รูปทรง | แบบกลม | แหล่งกำเนิดแสง | โคมไฟ LED ไฟบอกสถานะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง