1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์รัดสายไฟ แตนแบบทั่วไป OA-SD ซีรี่ส์【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP

แคลมป์รัดสายไฟ แตนแบบทั่วไป OA-SD ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,961.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับส่วน อุปกรณ์สายไฟ แบบดึงออกที่ใช้ใน วาล์ว ขนาดกะทัดรัด DIN (pg11)

[คุณสมบัติ]
·ตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดอ่อนที่ ยืดหยุ่น ได้
·ป้องกันการตัดการเชื่อมต่อของส่วนที่ดึงออกของ อุปกรณ์สายไฟ
ตัดให้พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด ใช้

รหัสสินค้า
OA-SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,961.85

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทเคเบิลแกลนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ Φ4~10mm สกรูมาตรฐาน กระทู้ Pg
วัสดุ เรซิน สี สีดำ มาตรฐานตัวแทน ROHS
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ขนาดสกรู PG11 วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์
สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด(มิลลิเมตร) φ4-10 สกรูติดตั้ง Pg11 สี สีดำ
การใช้งาน สินค้าอเนกประสงค์ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง +70 เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ(มิลลิเมตร) 19
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ(มิลลิเมตร) 22 สเปค สำหรับ วาล์ว ขนาดเล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OA-SD ในชุด แคลมป์รัดสายไฟ แตนแบบทั่วไป OA-SD ซีรี่ส์