1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์8φDUL

ซีรี่ส์8φDUL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ แสดงผล LED ความสว่างสูง เป็นพิเศษซึ่งช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงสิ่งที่ LED สามารถผลิตได้สามารถระบุ ความ แตกต่างของสีระหว่างเวลาที่ไฟสว่างและเมื่อปิดได้ด้วย ความแม่นยำ สูง(ø8 DUL ซีรีส์)

[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องมีช่องสำหรับติดตั้ง

รหัสสินค้า
DUL-8HJ-IPテイコウキナシG/G(ROHS)SALE
DUL-8HJ-IPテイコウキナシR/C(ROHS)SALE
DUL-8HJ-IPテイコウキナシR/R(ROHS)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 325.01

฿ 195.10

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] G/G[อื่น ๆ] 3.3V

฿ 223.54

฿ 134.24

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] R/C[อื่น ๆ] 2V

฿ 231.38

฿ 138.94

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] R/R[อื่น ๆ] 2V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 8 รูปทรง แบบกลม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
แหล่งกำเนิดแสง โคมไฟ LED ไฟบอกสถานะ แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 10 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 10
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 22 ตัวเครื่อง หลัก ชุบผิวโครเมี่ยม ทองเหลือง คุณสมบัติ เฟรม โลหะ