1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SOM-B / ตู้แผงหน้าปัดสเตนเลสสตีลแบบดึงเข้าได้ (มีตัวกั้นน้ำฝน, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)

SOM-B / ตู้แผงหน้าปัดสเตนเลสสตีลแบบดึงเข้าได้ (มีตัวกั้นน้ำฝน, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,730.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้แผงหน้าปัดซีรีส์ SOM-B มีกลไกการระบายน้ำและการปิดผนึกกันน้ำ / ฝุ่นตู้ สเตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า

[คุณสมบัติ]
·ตู้สแตนเลสในร่ม / กลางแจ้งสำหรับเก็บมิเตอร์ไฟฟ้า
·รวม กลไก อุปกรณ์ระบายน้ำ และมาพร้อมกับ การ กระบวนการซีล กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· ตู้ สำหรับเก็บ มิเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้โดย บริษัท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่างๆ
· สเตนเลส ถูกใช้เป็น วัสดุ
·ใช้สีเบจอ่อนเพื่อเคลือบสแตนเลสเพื่อป้องกันคราบสนิม
·รองรับการติดตั้ง มิเตอร์ ไฟฟ้า 200 A แต่ละตัว
·รองรับการติดตั้ง หางปลา 120 A มิเตอร์ ไฟฟ้าด้วย
·ขั้วต่อสายดินเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
·หน้าต่างอ่าน มิเตอร์วัดไฟ เป็นสีมะกอกและมี สติ๊กเกอร์ชื่อ

รหัสสินค้า
SOM-11B
SOM-12B
SOM-13B
SOM-20B
SOM-21B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มีไว้สำหรับใช้กับหลอด บริษัท พลังงานทั้งหมด (ไม่รวม TEPCO, หลอดพลังงานไฟฟ้า chubu และพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ) มีไว้สำหรับใช้กับหลอด TEPCO, หลอดพลังงานไฟฟ้า chubu และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ

฿ 27,730.11

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1

฿ 28,643.24

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300500[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1

฿ 30,709.85

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400[WHM เดี่ยว (3)) เฟส 3 บรรทัด 120 A] × 1 [ELB 3P 60 A] × 1 [WHM เดี่ยว (3) เฟส 3-line 30 A][WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1[ELB 3P 60 A] × 1

฿ 32,057.21

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10250800[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 2ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้ง

฿ 31,421.51

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 2[WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200 วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP44
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้ การติดตั้ง กลางแจ้ง สี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)
รุ่น ประตู ประตูเดียว บันทึก วัสดุที่ใช้: สแตนเลส (SUS304)