1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SMS-B / ตู้แผงหน้าปัดสเตนเลสสตีลแบบดึงเข้าได้ (พร้อมตัวกั้นน้ำฝน, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)

STAINLESS ENCLOSURE

SMS-B / ตู้แผงหน้าปัดสเตนเลสสตีลแบบดึงเข้าได้ (พร้อมตัวกั้นน้ำฝน, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,200.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้แผงหน้าปัดซีรีส์ SMS-B มีกลไกการระบายน้ำและการปิดผนึกกันน้ำ / ฝุ่นตู้ สำหรับเก็บ มิเตอร์ ไฟฟ้าทั้งในบ้านและนอกบ้าน

[คุณสมบัติ]
·ตู้สแตนเลสในร่มและกลางแจ้งสำหรับเก็บมิเตอร์ไฟฟ้า
·กันน้ำและมาพร้อมกับ การ กระบวนการซีล กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· ตู้ สำหรับเก็บ มิเตอร์วัดไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ รองรับการใช้งาน กับเขต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใด ๆ
·รวม สวิตช์ เมาท์
· สเตนเลส (SUS 304) ใช้เป็น วัสดุ
·พื้นผิวมีการเคลือบที่ชัดเจนบนเส้นขน
·ขั้วต่อสายดินเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
·หน้าต่างอ่าน มิเตอร์วัดไฟ เป็นสีมะกอกและมี สติ๊กเกอร์ชื่อ

รหัสสินค้า
SMS-11B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 42,200.72

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 300 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 800 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200
วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP44 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้
การติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง สี การขัดเงา / การเคลือบผิว ใส (ไม่มีการ การเคลือบผิว ด้านหลัง) รุ่น ประตู ประตูสอง สเตจ
บันทึก วัสดุ ใช้:สเตนเลส (SUS 304)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMS-11B ในชุด SMS-B / ตู้แผงหน้าปัดสเตนเลสสตีลแบบดึงเข้าได้ (พร้อมตัวกั้นน้ำฝน, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)