(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องสแตนเลส ซีรีส์ SCF ชนิดยึดด้วยสกรูสี่ตำแหน่ง มีระดับการป้องกันสูง
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส (SUS 304) มีผิวสำเร็จแบบเงา
▪ ระดับการป้องกัน IP65
· ส่วนมุมตัวเครื่องเชื่อมทั้งหมด
· มีสกรูยึดที่มุมทั้งสี่ของฝา ทำให้พื้นผิวประตูมีพื้นที่ว่างในการใช้สอยมากขึ้น
· มีรูปลักษณ์สะอาดตา เพราะไม่มีหัวสกรูโผล่ออกมาจากพื้นผิวฝา
· มีสกรูยึดฝาป้องกันไม่ให้ร่วงหล่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,654.63 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | 80 | ||
฿ 8,761.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 80 | ||
฿ 9,913.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 80 | ||
฿ 9,975.58 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 80 | ||
฿ 11,854.71 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 80 | ||
฿ 6,572.51 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 150 | 80 | ||
฿ 6,866.99 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 200 | 80 | ||
฿ 7,277.82 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 300 | 80 | ||
฿ 8,018.96 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 250 | 80 | ||
฿ 9,277.90 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 300 | 80 | ||
฿ 9,107.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 200 | 120 | ||
฿ 10,214.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 200 | 300 | 120 | ||
฿ 11,381.89 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 120 | ||
฿ 11,443.88 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 120 | ||
฿ 13,036.16 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | ||
฿ 14,327.60 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 120 | ||
฿ 8,242.31 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 150 | 120 | ||
฿ 8,606.65 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 200 | 120 | ||
฿ 10,216.67 ฿ 6,130.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 250 | 120 | ||
฿ 10,685.73 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 250 | 300 | 120 | ||
฿ 10,847.09 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 200 | 160 | ||
฿ 11,606.76 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 160 | ||
฿ 12,865.69 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 160 | ||
฿ 12,927.68 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 160 | ||
฿ 14,822.31 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 160 | ||
฿ 15,826.90 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 160 | ||
฿ 17,420.69 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 400 | 500 | 160 | ||
฿ 19,136.94 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 500 | 500 | 160 | ||
฿ 11,226.92 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 250 | 160 | ||
฿ 12,138.53 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 300 | 160 | ||
฿ 14,698.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 200 | ||
฿ 15,640.93 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 200 | ||
฿ 16,540.08 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 200 | ||
฿ 18,633.13 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | 200 | ||
฿ 19,941.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 500 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | สี | ผิวสำเร็จเงา (ไม่ผ่านการเคลือบผิว) |
รุ่น ประตู | ทึบ / ชนิดยึดด้วยสกรู 4 ตำแหน่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง