(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีกาว ผนังบาง ยืดหยุ่น ไม่ลามไฟ อัตราส่วนการหดตัวสูง (บรรจุในกล่องสวยงาม)
[คุณสมบัติ]
· มีอัตราส่วนการหดตัวสูง 3:1 จึงใช้งานได้ดี มีกาวเพื่อกันความชื้นและป้องกันส่วนที่หุ้ม
·กล่องขนาดกะทัดรัดป้องกันฝุ่นเกาะทำให้สะดวกในการจัดเก็บระยะยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานไฟฟ้า ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม
· ใช้กับยานยนต์ รางรถไฟ พาหนะขนส่ง และโรงไฟฟ้า และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
HIS-A-3/1-BK |
HIS-A-6/2-BK |
HIS-A-9/3-BK |
HIS-A-12/4-BK |
HIS-A-18/6-BK |
HIS-A-24/8-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.72 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 1 | 10000 | |
฿ 609.53 ฿ 307.93 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 5000 | ||
฿ 769.57 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 1.4 | 5000 | ||
฿ 990.48 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 1.6 | 5000 | |
฿ 1,255.35 ฿ 690.57 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 2.15 | 4000 | ||
฿ 1,281.68 ฿ 704.03 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 2.4 | 3000 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 3:1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง