1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟ, ซีรีส์ CS

คีมปอกสายไฟ, ซีรีส์ CS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คีมปอกสายไฟที่มีใบมีดสำรองอยู่ที่บอดี้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ปอกสายเคเบิลมีฉนวนหุ้มที่มีขนาดตั้งแต่ ø4.0 ถึง ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4.0 ถึง 50 มม.)
· ปอกฉนวนหุ้มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย เพียงเกี่ยวตะกอไปที่สายเคเบิลและทำการหมุน
· ด้ามจับผลิตจากเรซิ่นแบบพิเศษ มีรูปทรงถนัดมือ จับแล้วไม่เมื่อยมือ
· มีดถูกลับคมอย่างแม่นยำ โดยผลิตจากลวดเหล็กกล้าแข็งแบบพิเศษเพื่อให้คงความคมได้ยาวนาน
· ห้ามให้ปอกสายมีไฟฟ้า (สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่) เพราะอาจถูกไฟดูดได้
[การใช้งาน]
· ใช้ปอกฉนวนหุ้มของสายเคเบิลมีฉนวนที่มีขนาดตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

● ปอกฉนวนหุ้มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย เพียงเกี่ยวตะกอไปที่สายเคเบิลและทำการหมุน
● มีใบมีดสำรองอยู่ภายในยูนิตหลัก
● มีดถูกลับคมอย่างแม่นยำ โดยผลิตจากลวดเหล็กกล้าแข็งแบบพิเศษเพื่อให้คงความคมได้ยาวนาน

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 6
รหัสสินค้า
CS16
CS35
CS50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
สายไฟ ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φมม)

฿ 1,375.00

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101284 ถึง 16

฿ 1,999.00

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 12 วัน -15328 ถึง 35

฿ 1,681.98

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 31 วัน -16635–50

กำลังโหลด …

  1. 1