1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องอะลูมิเนียม, SCD / กล่องควบคุม SCD สแตนเลส (การออกแบบที่กันน้ำ / กันฝุ่น)

กล่องอะลูมิเนียม, SCD / กล่องควบคุม SCD สแตนเลส (การออกแบบที่กันน้ำ / กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,779.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องควบคุม ซีรีส์ SCD เป็น ตู้ ลาดเอียงเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

[คุณสมบัติ]
· ตู้ สเตนเลส ลาดเอียงเพื่อให้ใช้งานง่าย รองรับการติดตั้งอุปกรณ์โดยตรง
· พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน มีความลาดเอียง 14 องศาทำให้การทำงานของ สวิตช์ ง่ายขึ้น
· โต๊ะวางชิ้นงาน พักเปิดออกเป็นสองช่วงโดยประมาณ 70 องศาและ 100 องศาและสามารถเปิดได้จากด้านเดียว
·การใช้ กลอนล็อค สแน็ปอินทำให้การเปิดและปิด โต๊ะวางชิ้นงาน ง่ายขึ้น (ล็อคได้)

รหัสสินค้า
SCD16-33
SCD16-43
SCD16-53
SCD20-43
SCD20-44
SCD20-53
SCD20-54
SCD25-43
SCD25-44
SCD25-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

฿ 25,779.89

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300300160

฿ 27,161.28

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300160

฿ 28,497.69

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500300160

฿ 28,358.22

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300200

฿ 29,454.27

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400200

฿ 30,556.72

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500300200

฿ 32,440.40

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400200

฿ 30,417.24

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300250

฿ 31,846.64

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400250

฿ 35,936.73

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP54 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก
การติดตั้ง กลางแจ้ง สี ผิวสำเร็จเงา (ไม่ผ่านการเคลือบผิว) รุ่น ประตู ประตูเดียว
ข้อมูลเสริม IP Category 2 บันทึก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู