(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรี่ส์ PTM-NL เป็น มาตรฐาน ใช้ เรซิ่น ซีรีส์สไตรีน
[คุณสมบัติ]
•ใช้โครงตาข่ายเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ที่ดีขึ้นและอิสระในการเดินสายไฟด้านหลัง
·ยึดตามวิธีการยึด เทป การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ไม่จำเป็นต้องใช้ สกรู และสามารถติดตั้งอุปกรณ์รูปตัว R ได้อย่างยืดหยุ่น
·การ อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่ายขึ้นโดยฝาปิดเป็นแบบติดตั้ง / ถอดออกได้เพียงครั้งเดียว
•เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่แคบ
•เนื่องจากพื้นผิวฝาครอบทั้งหมดทั้งด้านบนและด้านล่างและด้านซ้ายและด้านขวาคุณสามารถติดตั้งระบบน็อค เอาท์ สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ สัมผัสได้จึงสามารถติดตั้ง สายไฟ อินพุตและ เอาต์พุต ได้จากทุกทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
PTM8-252NL |
PTM8-252NLC |
PTM8-325NL |
PTM8-325NLC |
PTM8-353NL |
PTM8-353NLC |
PTM10-4535NL |
PTM10-4535NLC |
PTM16-4535NL |
PTM16-4535NLC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,277.63 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 200 | 80 | โฮลเดอร์ x 3 / ด้วย เทป (1 เมตร) x 1 | ||
฿ 1,349.20 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 200 | 80 | โฮลเดอร์ x 3 / เทป (1 ม.) x 1 / ทรงตัว L 2 โรเลอร์ พร้อม เต้ารับ | ||
฿ 1,435.61 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 250 | 80 | โฮลเดอร์ x 3 / ด้วย เทป (1 เมตร) x 1 | ||
฿ 1,547.86 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 250 | 80 | โฮลเดอร์ x 3 / เทป (1 ม.) x 1 / ทรงตัว L 2 โรเลอร์ พร้อม เต้ารับ | ||
฿ 2,086.81 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 300 | 80 | โฮลเดอร์ x 5 / พร้อม เทป (1 ม.) x 2 | ||
฿ 2,199.06 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 300 | 80 | โฮลเดอร์ x 5 / เทป (1 เมตร) x 2 / ทรงตัว L 2 โรเลอร์ พร้อม เต้ารับ | ||
฿ 3,176.42 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 450 | 350 | 100 | โฮลเดอร์ x 5 / พร้อม เทป (1 ม.) x 2 | ||
฿ 3,180.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 450 | 350 | 100 | โฮลเดอร์ x 5 / เทป (1 เมตร) x 2 / ทรงตัว L 2 โรเลอร์ พร้อม เต้ารับ | ||
฿ 3,561.91 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 450 | 350 | 160 | โฮลเดอร์ x 5 / พร้อม เทป (1 ม.) x 2 | ||
฿ 3,668.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 450 | 350 | 160 | โฮลเดอร์ x 5 / เทป (1 เมตร) x 2 / ทรงตัว L 2 โรเลอร์ พร้อม เต้ารับ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สไตรีน เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP2X | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | สีขาว (N9.5) | บันทึก | เรซิ่น จากสไตรีนเป็น ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง