(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องเทอร์มินอล TE ซีรีส์ เป็นตู้ที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายสำหรับเก็บรีเลย์ และเทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· ตู้ออกแบบเรียบง่ายสำหรับเก็บรีเลย์และเทอร์มินอลบล็อค
รหัสสินค้า |
---|
TE8-11 |
TE8-12 |
TE8-13 |
TE8-14 |
TE8-22 |
TE8-23 |
TE8-24 |
TE8-33 |
TE8-34 |
TE8-35 |
TE12-11 |
TE12-12 |
TE12-13 |
TE12-14 |
TE12-22 |
TE12-23 |
TE12-24 |
TE12-33 |
TE12-34 |
TE12-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,161.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | 80 | ||
฿ 1,387.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 200 | 80 | ||
฿ 1,630.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 300 | 80 | ||
฿ 1,780.46 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 400 | 80 | ||
฿ 1,750.13 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 200 | 80 | ||
฿ 2,042.84 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 300 | 80 | ||
฿ 2,429.90 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 400 | 80 | ||
฿ 2,707.09 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 300 | 80 | ||
฿ 3,154.81 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 300 | 400 | 80 | |
฿ 4,036.26 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 500 | 80 | ||
฿ 1,342.09 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | 120 | ||
฿ 1,630.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 200 | 120 | ||
฿ 1,763.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 300 | 120 | ||
฿ 2,006.88 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 400 | 120 | ||
฿ 1,993.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 200 | 120 | ||
฿ 2,526.42 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 300 | 120 | ||
฿ 2,686.64 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 400 | 120 | ||
฿ 2,993.99 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 300 | 120 | ||
฿ 3,628.25 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | ||
฿ 4,594.86 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 300 | 500 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP3X |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | กลางแจ้ง | สี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) |
รุ่น ประตู | ฝา / ยึดด้วยสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง