(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ PTM_PTME ไม่ได้ติดตั้งเทอร์มินอลเพลท สำหรับใส่เทอร์มินอลโทรศัพท์ และอุปกรณ์ในระบบสื่อสาร
[คุณสมบัติ]
· ไม่ได้ติดตั้งเทอร์มินอลเพลท
· สำหรับใส่เทอร์มินอลโทรศัพท์ และอุปกรณ์ในระบบสื่อสาร
· มีให้เลือกสองรุ่น: รุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำจากพลาสติกที่ผลิตจากชีวมวล และรุ่นมาตรฐานที่ทำจากพลาสติกที่มีสไตรีนเป็นส่วนประกอบ
· มีฝาที่ติด / ถอดออกได้แบบซิงเกิ้ลแอ็คชิ่น ช่วยให้งานเดินสายเป็นเรื่องง่าย เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับเปิด / ปิดประตู
· ฝามีรูน็อคเอ้าท์สำหรับต่อสายไฟที่ด้านบน / ล่าง / ซ้าย / ขวา จึงเข้า / ออกสายไฟได้ทุกด้าน
รหัสสินค้า |
---|
PTM8-325BL |
PTM8-353BL |
PTM10-4535BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,482.11 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 300 | 250 | 80 | ||
฿ 2,148.80 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | 300 | 80 | ||
฿ 3,176.42 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 450 | 350 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สไตรีน เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP2X | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | สีขาว | บันทึก | มีให้เลือกสองรุ่น ได้แก่ รุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำจากพลาสติกที่ผลิตจากชีวมวล และรุ่นมาตรฐานที่ทำจากพลาสติกที่มีสไตรีนเป็นส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง