1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก, PBH / กล่องโพลีคาร์บอเนต พร้อมฝาซีทรู

กล่องพลาสติก, PBH / กล่องโพลีคาร์บอเนต พร้อมฝาซีทรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,446.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องซีรีส์ PBH-G เป็นกล่อง โพลีคาร์บอเนต ขนาดกะทัดรัดที่แข็งแรง ผลิตโดย FIBOX Inc.

[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย FIBOX co., ltd.
· กล่องพลาสติก น้ำหนักเบา แข็งแรงและกะทัดรัด
·มีกล่องหลายขนาดให้เลือกเพื่อตอบสนองการ การใช้งาน เป้าหมาย
· โครงสร้างฉนวนสองชั้นโดยไม่มีโลหะสัมผัสโผล่ออกมา
·ประสิทธิภาพการกันฝุ่นและ กันน้ำ แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·รูติดตั้งอยู่นอก กระบวนการซีล ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมของ ตัวเครื่อง
· เหมาะสำหรับกล่องควบคุม, กล่องเทอร์มินอล, กล่องรีเลย์, กล่องเก็บของ ฯลฯ

รหัสสินค้า
PBH6-0813SALE
PBH6-1318
PBH7-1825
PBH10-0813
PBH10-1318
PBH10-1825
PBH12-1318SALE
PBH15-1825
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม)

฿ 1,446.13

฿ 761.97

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8013061IP67

฿ 2,072.55

ENCLOSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 13018061IP67

฿ 4,145.74

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 18025577IP66

฿ 1,567.13

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 80130102IP67

฿ 2,230.89

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 130180102IP67

฿ 4,342.35

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 180255102IP66

฿ 2,308.31

฿ 1,302.58

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 130180127IP67

฿ 4,627.32

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 180255152IP66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ พลาสติก PC แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก
การติดตั้ง ในร่ม สี ฝาปิด: สีใส / บอดี้: สีเทา (เทียบเท่า 2.5BP9/2)