(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่อง OPTH เป็นกล่อง กล่องพลาสติก สำหรับใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
· กล่องพลาสติก AAS ที่กันอากาศได้ดีเยี่ยม
·รูยึด ขั้ว (สำหรับสาย สเตนเลส ) มีให้ที่แผงด้านหลังสำหรับยึดกับผนังและเสาเอนกประสงค์
·อุปกรณ์ที่เก็บได้:เบรกเกอร์ / เต้ารับ สำหรับ ฮับ ขนาดเล็ก วิทยุสื่อสาร แผงแพทช์และ พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
·ฝาปิดแบบเลื่อนได้ / ถอดออกได้
·ฝาด้านบนได้รับการ ชนิดมีชิลด์ เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยม
·รูปลักษณ์ภายนอกโดยรวมมีรูปแบบที่นุ่มนวลโค้งมนมีมุมกลม
·แผงเพดานลาดเพื่อป้องกันการสะสมของหิมะเมื่อติดตั้งภายนอกในบริเวณที่หนาวกว่า
·ติดเชือกนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาปิดหลุดขณะติดตั้งในที่สูง
รหัสสินค้า |
---|
OPTH-10 |
OPTH-11 |
OPTH-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.08 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 170 | 225 | 120 | ||
฿ 1,372.60 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 300 | 225 | 93 | |
฿ 2,368.01 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น AAS | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP44 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | สี | N สีขาวอมเทา (N8.5) | บันทึก | นอกจากการติดตั้งบนผนังแล้วยังมีรูสำหรับยึด ขั้ว ยูทิลิตี้ (สาย สเตนเลส ) ที่ด้านหลังอีกด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง