(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
กล่องพลาสติกพร้อมกุญแจ ทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม สำหรับใช้งานกล้างแจ้ง
รหัสสินค้า |
---|
OPK12-1525A |
OPK12-2525A |
OPK14-23A |
OPK14-33A |
OPK16-44A |
OPK16-235A |
OPK16-254A |
OPK16-353A |
OPK18-35A |
OPK18-43A |
OPK18-54A |
OPK20-45A |
OPK20-46A |
OPK20-55A |
OPK20-65A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.68 ฿ 494.12 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 250 | 120 | ||
฿ 923.43 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | 250 | 120 | ||
฿ 990.17 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 300 | 140 | ||
฿ 1,496.00 ฿ 944.13 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 300 | 140 | ||
฿ 2,781.85 ฿ 1,665.49 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 | 400 | 160 | ||
฿ 1,472.42 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 350 | 160 | ||
฿ 2,022.03 ฿ 1,034.47 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 400 | 160 | ||
฿ 1,967.01 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 350 | 300 | 160 | ||
฿ 3,354.92 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 500 | 180 | ||
฿ 3,220.53 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 400 | 300 | 180 | ||
฿ 4,052.87 ฿ 2,150.86 | OPK-A PLASTICBOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500 | 400 | 180 | ||
฿ 4,615.20 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 400 | 500 | 200 | ||
฿ 5,182.20 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 400 | 600 | 200 | ||
฿ 5,507.58 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 500 | 200 | ||
฿ 6,407.25 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 600 | 500 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | เรซิ่น AAS | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP44 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | การติดตั้ง | กลางแจ้ง | สี | N สีขาวอมเทา (N8.5) |
รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง