(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
OM-B ซีรีส์มี กลไก ระบายน้ำรวมทั้งการ กระบวนการซีล กันน้ำ และกันฝุ่นตู้ นี้มีหลังคาสำหรับเก็บ มิเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· ตู้ มีหลังคาสำหรับเก็บ มิเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้านนอก
· ตู้ สำหรับเก็บ มิเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้โดย บริษัท อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใด ๆ
·ขั้วต่อสายดินเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
·หน้าต่างอ่าน มิเตอร์วัดไฟ เป็นสีมะกอกและมี สติ๊กเกอร์ชื่อ
·กันน้ำและมาพร้อมกับ การ กระบวนการซีล กันน้ำ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
OM-11B |
OM-11BC |
OM-12B |
OM-12BC |
OM-13B |
OM-13BC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | สี | มีไว้สำหรับใช้กับหลอด บริษัท พลังงานทั้งหมด (ไม่รวม TEPCO, หลอดพลังงานไฟฟ้า chubu และพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ) | มีไว้สำหรับใช้กับหลอด TEPCO, หลอดพลังงานไฟฟ้า chubu และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,903.88 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1 | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1 | ||
฿ 10,903.88 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1 | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1 | ||
฿ 11,892.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 500 | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1 | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1 | ||
฿ 11,892.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 500 | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1 | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 120 A] × 1 | ||
฿ 11,678.73 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 400 | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | [WHM เดี่ยว (3)) เฟส 3 บรรทัด 120 A] × 1 [ELB 3P 60 A] × 1 | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1[ELB 3P 60 A] × 1 | ||
฿ 11,678.73 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 400 | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) | [WHM เดี่ยว (3)) เฟส 3 บรรทัด 120 A] × 1 [ELB 3P 60 A] × 1 | [WHM หนึ่ง (3) เฟส 3 สาย 30 A] × 1[ELB 3P 60 A] × 1 |
กำลังโหลด …
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 200 | วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP44 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | การติดตั้ง | กลางแจ้ง | รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
สเปค ก่อสร้างอาคารสาธารณะ มาตรฐาน อาคาร เทอร์มินอล | NA | บันทึก | กระจกสำหรับอ่านค่ามิเตอร์สีเขียวมะกอกเข้ากับตัวตู้ | มิติ ความสูง (หมายเหตุเพิ่มเติม) | โปรดตรวจสอบความสูงของสินค้าจาก Drawing โดยละเอียด เนื่องจากมีหลังคารวมอยู่ด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง