(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้ซีรีส์ L เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักเบาเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรและแรงงาน
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการออกแบบโครงสร้างและการเสริมความแข็งแรงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นทั่วไปถึง 50%
· ติดตั้งประตูให้เปิดกลับทางได้ที่หน้างาน
· ใช้บานพับจุดหมุนเพื่อให้ถอดประตูได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น
· เพลทฐานและหน้าตู้มีความกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับใช้สอยภายในตู้ได้เต็มที่
· เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยประหยัดทรัพยากร ใช้สีที่ปราศจากตะกั่ว และบอร์ดไม้ที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ต่ำ (F☆☆☆☆)
· ด้านหลังเจาะรูสำหรับยึดกับกำแพง (⌀9) ที่มุมทั้งสี่ด้านเอาไว้ให้เรียบร้อย ขจัดความจำเป็นในการเจาะรูที่หน้างาน
รหัสสินค้า |
---|
L10-33PW |
L10-34PW |
L10-43PW |
L10-44PW |
L10-225PW |
L16-33PW |
L16-34PW |
L16-43PW |
L16-44PW |
L16-45PW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,811.75 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 100 | ||
฿ 4,540.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 100 | ||
฿ 4,540.43 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 100 | ||
฿ 5,351.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 100 | ||
฿ 3,507.06 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 250 | 100 | ||
฿ 4,493.94 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 300 | 160 | ||
฿ 5,628.02 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 400 | 160 | ||
฿ 5,621.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 160 | ||
฿ 7,107.04 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 400 | 160 | ||
฿ 8,351.99 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP2XC | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร ทำจากไม้ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สี | สีขาวอ่อน (10YR8.5/0.5) | รุ่น ประตู | ประตูเดียว |
บันทึก | ด้วยการออกแบบโครงสร้างและการเสริมความแข็งแรงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นทั่วไปถึง 50% | หมายเหตุ โครงสร้างในการป้องกัน | ไม่รวมรูยึดที่ด้านหลัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง