1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
B_S / ตู้สวิตช์บอร์ด / แบบลอย, ความลึก: 300 มม.

B_S / ตู้สวิตช์บอร์ด / แบบลอย, ความลึก: 300 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,455.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ตู้ไฟฟ้ารุ่น B_S30 ลึก 300mm จาก NITTO KOGYO
- สามารถเลือก ได้ 2 สี คือ สีครีม (2.5Y9/1) หรือ เบจอ่อน (5Y7/1)
- สีปกติคือสีเบจอ่อน หากต้องการสีครีมให้เติม “-C” ไว้ที่ท้ายรหัสสินค้า
- ตู้ไฟฟ้ารุ่น B_S30 ผลิตมาจาก แผ่นเหล็กกล้า หนา 1.6 mm
- ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม คือ IP2XD
- ระยะความกว้างสามารถเลือกได้ 2 ขนาด, 500mm และ 600mm
- ระยะความสูงสามารถเลือกได้ 3 ขนาด, 500mm, 600mm และ 800mm
- ไฟฟ้ารุ่น B_S30 เป็นชนิด 1 ประตู

รหัสสินค้า
S30-55C
S30-56
S30-56C
S30-66
S30-68
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 13,455.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 6 วัน 10500500เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 26,425.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 16 วัน 10500600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 22,175.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 16 วัน 10500600เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 19,836.66

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10600600เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 24,056.52

ENCLOSURE 1 ชิ้น 30 วัน 10600800เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 300 วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP2XD
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง กลางแจ้ง รุ่น ประตู ประตูเดียว