(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องหล่อ ACN-A ที่มีการออกแบบอย่างประณีต ได้มาตรฐาน UL
[คุณสมบัติ]
· กล่องหล่อที่มีการออกแบบอย่างประณีต
· มีการออกแบบที่เรียบง่ายและประณีต
· น้ำหนักเบา และใช้งานได้โดยไม่มีมุมเอียงที่ด้านนอก
· มีรูสำหรับยึดราง IEC ที่ด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
ACN6-071A |
ACN8-11A |
ACN8-115A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,741.67 ฿ 1,645.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 100 | 60 | ||
฿ 2,442.57 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 100 | 80 | ||
฿ 3,015.65 ฿ 1,904.38 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 150 | 80 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | สี | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง