1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟ LS55

TOOL FOR WIRING

คีมปอกสายไฟ LS55
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,935.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัดสายไฟเคลือบไวนิลตามขนาดที่ปรับเปลี่ยนเพียงแค่หมุนสกรูตัวปรับขนาด
รวมมีดคัตเตอร์คม

คุณสมบัติ

● ด้วยการหมุนสกรูปรับด้วยตัวบ่งชี้ทำให้สามารถลอกแถบได้ง่ายเหมาะสำหรับขนาดของลวดไวนิล
● ด้วยมีดคม

สเปค

● สายไฟ รองรับการใช้งาน : 0.1 ถึง 5.5 mm2 สายแลนมาตราฐาน
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 170
● SPQ (ชิ้น): 6
รหัสสินค้า
LS55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,935.63

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 170 ขนาดใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) 0.1 ถึง 5.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS55 ในชุด คีมปอกสายไฟ LS55