(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้ซีรีส์ RAV ที่แข็งแรง มีกลไกการระบาย มีซีลกันน้ำและฝุ่น และทำจากเพลทหนา 2.3 มม.
[คุณสมบัติ]
· ตู้แข็งแรงที่มีกลไกการระบาย มีซีลกันน้ำและฝุ่น และทำจากเพลทหนา 2.3 มม.
· บอดี้และประตูทำจากเพลทเหล็กกล้าหนา 2.3 มม.
· เข้าสายได้จากทั้งด้านซ้ายและขวา
· ใช้มือจับชนิดเรียบ กันน้ำ และมีล็อค (กุญแจ No. N200)
รหัสสินค้า |
---|
RAV25-56 |
RAV35-45C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,016.67 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 500 | 600 | 250 | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | ||
฿ 31,105.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 400 | 500 | 350 | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | รุ่น ประตู | ประตูเดียว | ข้อมูลเสริม IP | Category 2 |
บันทึก | บอดี้และประตูทำจากเพลทเหล็กกล้าหนา 2.3 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง