1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PL-C_PLS-C · กล่องพลาสติก ประตูโปร่งใสซีรีส์ PL (โครงสร้าง กันน้ำ และ กัน ฝุ่น)

PL-C_PLS-C · กล่องพลาสติก ประตูโปร่งใสซีรีส์ PL (โครงสร้าง กันน้ำ และ กัน ฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,704.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PL-C_PLS-C เป็นประตูโปร่งใส รุ่น ใหม่

[คุณสมบัติ]
•ประตูชุดปลั๊ก PL แบบใสประตูโปร่งใสช่วยให้สามารถสังเกตอุปกรณ์ภายในได้
· IP65 สุญญากาศสูงเพื่อการป้องกันฝุ่นและประสิทธิภาพการ กันน้ำ ดี

รหัสสินค้า
PL10-45CA
PL12-23CA
PL16-23CA
PL16-33CA
PL16-34CA
PL16-35CA
PL16-43CA
PL16-54CA
PL20-24CA
PL20-34CA
PL20-44CA
PL20-45CA
PLS10-45CA
PLS12-23CA
PLS16-23CA
PLS16-33CA
PLS16-34CA
PLS16-35CA
PLS16-43CA
PLS16-54CA
PLS20-24CA
PLS20-34CA
PLS20-44CA
PLS20-45CA
PLS20-55CA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กลาง

฿ 9,674.75

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500100แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 4,704.80

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200300120แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 5,228.25

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10200300165แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 5,635.68

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300300165แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 7,114.95

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400165แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 7,707.19

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300500165แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 6,766.10

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300165แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 11,974.13

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400165แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 7,172.38

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200400200แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 8,597.23

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400200แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 10,611.28

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400200แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 12,322.98

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500200แผ่นวงจร ทำจากไม้

฿ 10,448.40

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500100แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 5,192.73

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200300120แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 5,716.17

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200300165แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 6,145.15

ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10300300165แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 7,842.11

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400165แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 8,389.37

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300500165แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 7,266.88

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300165แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 12,671.82

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500400165แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 7,884.04

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10200400200แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 9,324.39

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400200แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 11,277.97

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400200แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 13,096.63

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500200แผ่นวงจร เหล็ก

฿ 14,614.46

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10500500200แผ่นวงจร เหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 การติดตั้ง กลางแจ้ง
คุณสมบัติ ทำจากเรซิ่นที่ไม่ลามไฟ และปราศจากสารฮาโลเจน สี ตัวเครื่อง:สีเบจอ่อน (5Y7 / 1) / ประตู:สีควันไฟ รุ่น ประตู ประตูเดียว
บันทึก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู