(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ PBS-G ดีไซน์กันน้ำและฝุ่น ผลิตโดย FIBOX เหมาะสำหรับใช้เป็นกล่องคอนโทรล กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือกล่องเทอร์มินอล
[คุณสมบัติ]
▪ บริษัท ไฟบ็อกซ์ จำกัด
· กล่องพลาสติก ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาพร้อมโครงสร้างกันฝุ่นและ กันน้ำ
·สามารถใช้เป็น กล่องควบคุม กล่องเก็บของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล่อง เทอร์มินอล ได้
· มีโครงสร้างเป็นฉนวนสองชั้นที่มีความปลอดภัยสูง
· มีรูสำหรับติดตั้งอยู่นอกตัวกระบวนการซีล ดังนั้นจึงสามารถทำการติดตั้งได้โดยไม่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
PBS13-1919G |
PBS13-1938G |
PBS13-2828G |
PBS13-2838G |
PBS13-2856G |
PBS18-1919G |
PBS18-1928G |
PBS18-1938G |
PBS18-2828G |
PBS18-2838G |
PBS18-3856G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,275.83 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 188 | 130 | ||
฿ 6,882.49 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 378 | 130 | ||
฿ 7,184.84 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 278 | 278 | 130 | ||
฿ 8,563.20 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 278 | 378 | 130 | ||
฿ 12,771.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 278 | 558 | 130 | ||
฿ 4,814.78 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 188 | 180 | ||
฿ 6,131.14 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 278 | 180 | ||
฿ 7,805.04 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 378 | 180 | ||
฿ 8,122.89 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 278 | 278 | 180 | ||
฿ 9,561.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 278 | 378 | 180 | ||
฿ 17,373.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 378 | 558 | 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | กลางแจ้ง | สี | สีเทา | บันทึก | เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง