(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PBE ซีรีส์ FIBOX มีการออกแบบกันน้ำและฝุ่น กล่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
▪ บริษัท ไฟบ็อกซ์ จำกัด
· กล่องพลาสติก ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมการออกแบบกันน้ำและกันฝุ่น
· มีโครงสร้างฉนวนสองชั้นที่มีความปลอดภัยสูง
· เหมาะสำหรับแผงอุปกรณ์ควบคุมลึก แผงรีเลย์ และแผงเทอร์มินอล
· มีรูสำหรับติดตั้งอยู่นอกตัวกระบวนการซีล ดังนั้นจึงสามารถทำการติดตั้งได้โดยไม่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
PBE5-0812 |
PBE6-1212 |
PBE8-1520 |
PBE9-0816 |
PBE9-1625 |
PBE9-2330 |
PBE12-1625 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,153.72 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 120 | 55 | ||
฿ 2,676.32 ฿ 1,799.29 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 122 | 65 | ||
฿ 4,052.73 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 151 | 201 | 80 | ||
฿ 2,568.46 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 80 | 160 | 95 | |
฿ 4,611.82 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 250 | 90 | ||
฿ 7,348.77 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 230 | 300 | 87 | |
฿ 5,826.67 ฿ 3,884.64 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 250 | 125 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | พลาสติก PC | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | สี | ฝาปิด: สีใส / บอดี้: สีเทา (เทียบเท่า 2.5BP9/2) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง