(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PBC-G ซีรี่ส์มีการออกแบบที่กันน้ำและกันฝุ่น FIBOX เหมาะสำหรับใช้เป็น กล่องควบคุม กล่องเก็บของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล่อง เทอร์มินอล ต่อ
[คุณสมบัติ]
▪ บริษัท ไฟบ็อกซ์ จำกัด
· กล่องพลาสติก ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาพร้อมโครงสร้างกันฝุ่นและ กันน้ำ
·สามารถใช้เป็น กล่องควบคุม กล่องเก็บของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล่อง เทอร์มินอล ได้
·การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในทำได้ง่ายด้วย การออกแบบ เปิดและปิดแบบบานพับ
รหัสสินค้า |
---|
PBC18-3020G |
PBC20-4050G |
PBC20-5040G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,604.68 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 198 | 182 | ||
฿ 13,262.54 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 400 | 500 | 202 | ||
฿ 13,262.54 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 500 | 400 | 202 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | กลางแจ้ง | สี | สีเทา | รุ่น ประตู | ชนิดมีบานพับ (ทำจากเรซิ่น) |
บันทึก | เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง