1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก, OPK-CA, กล่องพลาสติกที่ทนต่อสภาพอากาศ พร้อมกุญแจ, ประตูโปร่งแสง (หลังคา) รวมอยู่ด้วย

กล่องพลาสติก, OPK-CA, กล่องพลาสติกที่ทนต่อสภาพอากาศ พร้อมกุญแจ, ประตูโปร่งแสง (หลังคา) รวมอยู่ด้วย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 875.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ประตูโปร่งแสงของ กล่องพลาสติก ทนฝนและแดดพร้อม คีย์ (OPK-A)

[คุณสมบัติ]
- กล่องพลาสติก (OP) พร้อม กุญแจ
·มีหลังคาสำหรับใช้กลางแจ้ง
·รองรับการล็อคโดยใช้การ กุญแจล็อคทรงกระบอก am N200
·การ การออกแบบ รูปตัว R ที่นุ่มนวลรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นด้านการสื่อสาร ฯลฯ
·ตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำจากพลาสติกจึงมี น้ำหนักเบา โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง สนิม เกิดจากความเสียหายของเกลือ
- มีสามสีให้เลือก: ขาว - เทา, เบจและน้ำตาลเข้ม
- รวมสิ่งที่น่าพิศวงสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ทุกรุ่น

รหัสสินค้า
OPK12-1525CA
OPK12-2525CA
OPK14-23CA
OPK14-33CA
OPK16-44CA
OPK16-235CASALE
OPK16-254CA
OPK16-353CA
OPK18-35CA
OPK18-43CA
OPK18-54CA
OPK20-45CA
OPK20-46CA
OPK20-65CA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)

฿ 875.47

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 5 วัน 10150250120

฿ 1,097.11

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10250250120

฿ 1,166.73

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10200300140

฿ 1,385.01

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10300300140

฿ 3,362.39

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน -400400160

฿ 1,604.30

฿ 871.30

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200350160

฿ 1,996.98

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10250400160

฿ 2,333.24

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -350300160

฿ 3,997.32

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -300500180

฿ 2,917.27

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400300180

฿ 4,185.09

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10500400180

฿ 4,939.08

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 5 วัน 10400500200

฿ 5,832.63

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน -400600200

฿ 6,581.05

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน -600500200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น AAS ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP44 แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้
การติดตั้ง กลางแจ้ง สี N สีขาวอมเทา (N8.5) รุ่น ประตู ประตูบานเดี่ยว (ทำจากเรซิ่น)
มิติ ความสูง (หมายเหตุเพิ่มเติม) โปรดตรวจสอบความสูงจาก Drawing โครงร่างโดยคร่าว เนื่องจากมีหลังคารวมอยู่ด้วย