(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตู้แบบตั้งพื้น ซีรีส์ E-A35 มีหลากหลายรุ่นให้เลือก
[คุณสมบัติ]
▪ มีให้เลือกทั้งแบบมีฐานรอง [E-A] และไม่มีฐานรอง [E-A-N]
· ใช้มือจับแบบแบนกันน้ำที่ล็อคได้ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานและการออกแบบที่เหนือกว่า
· มีนัทเชื่อมที่ด้านหลังประตูและด้านข้างบอดี้ จึงต่อสายไฟและอุปกรณ์ได้สะดวก (รุ่นที่มีความลึก 250 จะไม่มีนัทเชื่อมที่ด้านข้างบอดี้)
· ด้านบนติดไฟส่องตู้ได้
· มีรางเก็บสายไฟที่ด้านข้างบอดี้ ช่วยให้งานเดินสายไฟเป็นเรื่องง่าย (ยกเว้นรุ่นที่มีความลึก 250)
● มีที่ใส่ Drawing ที่สะดวก ใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
E35-1016A |
E35-716A |
E35-916AC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | สี | รุ่น ประตู | ข้อมูลเสริม IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85,726.89 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1000 | IP4X | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | สองประตู | NA | ||
฿ 51,950.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 700 | IP5X | เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) | ประตูเดียว | Category 2 | ||
฿ 75,500.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 900 | IP5X | เคลือบสีครีม (2.5Y9/1) | ประตูเดียว | Category 2 |
กำลังโหลด …
มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 1600 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 350 | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | มิติ ความสูง (หมายเหตุเพิ่มเติม) | โปรดตรวจสอบความสูงของสินค้าจาก Drawing โดยละเอียด เนื่องจากมีฐานรอง / อายโบลท์รวมอยู่ด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง